2. Hírek

The New Generation of Butterfly Valves and Actuators from Belimo

Powerful Movements
The newly designed butterfly valves and the new PR actuators are the most intelligent, energy efficient and reliable high flow solution in the HVAC market.
Having focused on ease of installation, application flexibility and longevity, this series sets new performance standards in HVAC industry.

  • Easy installation thanks to lower height and reduced weight of the actuator
  • Easy commissioning, parameterising and maintenance through Near Field Communication (NFC)
  • Guaranteed reliable operation through intelligent self-adjusting valve design
  • 80% energy saving thanks to the combination from butterfly valve and actuator
  • Good visibility thanks to the flexible visual position indicator
  • Brosúra – Belimo pillangószelepek (pdf - 3,56 MB)
  • Referencia – Kuhn Champignon AG, Svájc (pdf - 1,58 MB)
Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

Watch on YoutubeMore power using less energy

Butterfly valve assembly with PR actuator

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

Watch on YoutubeMore power using less energy

Auxiliary switch settings for PR acutators

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)