Belimo Energy Valve™ és
Hőmennyiségmérő

  1. Kezdőlap

Az integrált hőenergia-gazdálkodás és számlázás most egyszerűbb, mint valaha

Belimo összehozza, ami összetartozik.

A Belimo Energy Valve™ új választéka a Hőmennyiségmérővel egyetlen eszközben egyesíti az energiamérést és vezérlést, a delta T felügyeletet valamint az IoT alapú számlázást. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínál az épületfelügyeleti rendszerhez vagy az IoT alapú felügyeleti platformokhoz. Az energiamérés és vezérlés a hitelesített energiaméréssel és számlázással egyesül. Egybegyűjtve biztosítja azokat a funkciókat, amelyekkel időt és költségeket takaríthat meg.

Energia számlázása az integrált energiamérő használatával

A Brémai Egyetem kampuszán több mint 30 épület épült az 1970-es években, amelyeket az idők során többször is bővítettek és felújítottak. Az évek során megnövekedett energiaigények bonyolult mennyiségelosztáshoz és karbantartásához vezettek a hűtés és fűtés biztosítása területén. 
Az M&P Braunschweig GmbH-val és Florian Ruby úrral való együttműködésnek és a Belimo Energy Valve szelepek beépítésének köszönhetően a Brémai Egyetem képes volt megoldani ennek a történelmileg kialakult rendszernek a hidraulikus sajátosságait. A szelepek teljesítmény- és tömegáram-szabályozása biztosítja a megbízható ellátást. 
Az előállító-rendszerek kihasználtsága optimális, és az egyes épületek sincsenek sem túl-, sem alulellátva. 
A feljegyzett adatok nagyfokú átláthatóságot biztosítanak a Brémai Egyetem energiaközpontja számára; ez egy olyan előny, amely korábban egy egyszerű szabályozószeleppel nem volt megvalósítható. 
A fűtési és hűtési rendszer átlátható felügyelete és vezérlése mellett az Energy Valve lehetővé teszi a dolgok internete alapú (IoT), MID által jóváhagyott energiaelszámolását is az egyes költséghelyeken belül.
 

Hitelesített mérés és precíz vezérlés egyetlen eszközben

A Belimo Energy Valve™ egyetlen eszközben egyesíti a hitelesített energiamérést (MID), a nyomásfüggetlen vezérlést és a delta T felügyeletet. A Belimo Energy Valve™-be integrált delta T menedzser folyamatosan méri a hőmérséklet eloszlását, és összehasonlítja azt a felhasználó által meghatározott fix határértékkel. Ha a hőmérséklet a határérték alá csökken, a Belimo Energy Valve™ automatikusan beállítja a térfogatáramot a túláram megszüntetése érdekében. A túl nagy mennyiségű vízzel üzemelő fűtési vagy hűtési rendszer nem képes átalakítani ezt a túl nagy sebességet nagyobb fűtési vagy hűtési kapacitássá, gyakran alacsony delta T szindrómát okozva az üzemben. Az előremenő és a visszatérő hőmérséklet-különbség mérése és szabályozása az egyes hőcserélőknél kulcsfontosságú a lehető legalacsonyabb szivattyúzási költségek biztosításához. Az integrált logikánk megakadályozza az alacsony delta T bekövetkezését a hőcserélőn, miközben a komfortérzés is megmarad.

Tanuljon Jon-tól: hogyan észlelheti és oldhatja meg az alacsony delta T szindrómát.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Megbízható hitelesített mérés, amely lehetővé teszi az IoT alapú számlázást

Az Energy Valve integrált mérőink EN1434/MID szerinti tanúsítással rendelkeznek, és úgy vannak felszerelve, hogy zökkenőmentesen beépüljenek az épületfelügyeleti rendszerbe, szükség esetén az IoT alapú számlázási platformba is. Az opcionális, hitelesítéssel nem rendelkező mérők tartalmazzák a Belimo szabadalmaztatott automatikus glikol-figyelő és kompenzáló funkcióját, amellyel a teljesítménymérések pontosak maradnak a glikol koncentrációjától függetlenül is. A hőmennyiségmérővel ellátott Energy Valve glikolfelügyeletet biztosít a helyszíni fejlett logikai algoritmus segítségével, így biztosítva az optimális glikolszintet, csökkentve a magas szivattyúzási költségeket és kiküszöbölve a fagyás kockázatát.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 kB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Franciaország

„Az energiaszelep kulcsfontosságú eleme ennek a projektnek. Lehetővé tette számunkra, hogy nagy mennyiségű adatot gyűjtsünk össze, javítsuk az energiahatékonyságot, és a megfelelő pillanatban elérjük a megfelelő teljesítményt, a megfelelő áramlást és a megfelelő hőmérsékletet." - Frederic Yvorel, a Merck Biodevelopment létesítményi koordinátora.

Lenzerheide Bergbahnen, Svájc

„Ami a legjobban tetszik ebben a megoldásban, az az Energy Valve felhővel való kapcsolata. Ez biztosítja számunkra az átláthatóságot az energiaáramlással kapcsolatban, és biztosítékot nyújt arra, hogy helyesen cselekedjünk." - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, Egyesült Államok

„A szelepeknek köszönhetően 49 százalékkal tudtuk csökkenteni a hűtővíz szivattyúzását a Citizen's Plazában. Azóta számos más projektben is hasonló sikerrel alkalmaztuk a Belimo Energy Valve™ szelepet." - Chad Lovell, a Jones Lang LaSalle üzemeltetési és biztonsági szakértője.

Egyszerűbb tervezés és üzembe helyezés a Belimo Energy Valve™ segítségével

A digitálisan támogatott munkafolyamatok leegyszerűsítik a beavatkozásokat a termék teljes életciklusában - a Belimo Energy Valve™ és a Hőmennyiségmérő együttműködik a Belimo Assistant mobilalkalmazással és a webkiszolgálóval a tervezési folyamat támogatása, az üzembe helyezés egyszerűsítése, a hibaelhárítás megkönnyítése valamint az adatok és tanúsítványok megőrzése érdekében.

A rövid hatótávú kommunikációs (NFC) illesztőfelület lehetővé teszi a közvetlenül okostelefonról történő egyszerű konfigurálást és karbantartást az Assistant mobilalkalmazás használatával, a készülék tápellátásával vagy anélkül.

Az Energy Valve és Hőmennyiségmérő termékeket PoE segítségével, Ethernet-kábelen keresztül lehet energiával ellátni, ezzel egyszerűsítve a telepítést, elkerülve a vezetékezési hibákat, és gyorsabb, stabilabb hálózati kapcsolatot biztosítva, miközben nincs szükség helyi áramellátásra.

  • Belimo Assistant mobilalkalmazás

A HVAC-rendszerek jövőjét az összekapcsoltság jelenti

Az összekapcsoltság mindig is a termékeink fontos eleme volt. A Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő tartalmazza az összes épületautomatikai kommunikációs protokollt (BACnet IP és MS/TP, Modbus TCP és RTU, valamint Belimo MP-Bus), és átalakítón keresztül támogatja az M-Bus-t is. A buszkommunikáció monitorozásra és felülbírálásra is használható, amikor a Belimo Energy Valve ™ analóg vezérlőjelet vezérli.

Az energiaadatok felhasználása soha nem volt ennél egyszerűbb

A Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő közvetlen integrációt biztosít az épületfelügyeleti rendszerhez, és képesek harmadik fél IoT alapú energiafelügyeletének és számlázásának megvalósítására. Egyetlen eszköz biztosítja az összes információt, amelyre a vezérléshez, számlázáshoz, felügyelethez és a rendszer teljesítményének javításához szükség van.

Ha az Energy Valve 4-et csatlakoztatja a Belimo Cloud-hoz, akkor az ötéves garanciát hét évre terjeszti ki, és számos egyéb előnyt is kínál. A digitális iker Energy Valve felhőben történő használatával az engedélyezett felhasználók közvetlenül is elérhetik az adatokat, vagy az eszköz tulajdonosai felhatalmazhatnak egy harmadik felet a számlázási és elemzési szolgáltatások nyújtására.

  • Újszerű megközelítés az IoT kiépítéséhez

Moduláris kialakítás a gyors mérőcseréhez

Az Energy Valve hőmennyiségmérő egy érzékelő modulból, csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkből áll, és magában foglalja a hőmérséklet mérést és a logikai funkciókat is. Adatkommunikáció lehetősége buszon és NFC-n keresztül.  Az érzékelőmodul tartalékalkatrészként áll rendelkezésre. Egyes országok nemzeti szabályozásai az újrakalibráláshoz előírják a rendszeres cserét. A logikai modult le lehet választani az érzékelő modulról (úgy, hogy az összes kábel csatlakoztatva marad), és így az alsó érzékelő modult egyszerűen ki lehet cserélni.

  • Hőmennyiségmérő

További források

Teljesítményriport

A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat grafikusan szemléltetjük, ezek tartalmazzák a térfogatáram, az energiafelhasználás, a delta T jelenlegi és korábbi adatait, valamint azon figyelmeztetések vagy működési hibák áttekintését, amelyek befolyásolhatják a hatékonyságot. A jelentés negyedévente készül el.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 kB)

Alkalmazási útmutató

A Belimo Energy Valve™ alkalmazási útmutató a Belimo Energy Valve™ tervezésének, kiválasztásának és alkalmazásának alapvető információforrása. Oktatási és gyakorlati információkat tartalmaz, amelyeket a tanácsadó mérnökök, rendszerintegrátorok, HVAC-vállalkozók, üzembe helyező mérnökök, létesítményvezetők és épülettulajdonosok használhatnak.

  • Belimo alkalmazási útmutató (pdf - 8,15 MB)

Műszaki dokumentáció

A Belimo Energy Valve és Hőmennyiségmérő segítségével kapcsolatos további tudnivalók a műszaki dokumentációban találhatók.

A Belimo Energy Valve™ fűtési és hűtési alkalmazásokban

Az Energy Valve fűtési alkalmazásokban

Az animáció egy Belimo Energy Valve-et ábrázol egy fűtési alkalmazás előremenő oldalán.
A szelepen beállított delta T érték megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, amely 11° Fahrenheit / 6° kelvin.

Amint a hőmérsékletérzékelők alacsonyabb hőmérsékletkülönbséget érzékelnek a hőcserélőn, a szelep zárni kezd. Az áramlás lelassul, ami hatékonyabb hőcserét eredményez a hőcserélőn, és megszünteti a túlzott térfogatáramot. Miután a szelep érzékeli a delta T stabilizálódást, nagyobb áramlást tesz lehetővé a hőcserélőn keresztül, és megtartja az elérhető optimális hőátadást.

Az Energy Valve hűtési alkalmazásokban

Ebben az animációban a Belimo Energy Valve szelep a hűtő egység visszatérő oldalára van felszerelve. 
A szelepen beállított delta T értéke megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, amely 15° Fahrenheit / 8° kelvin.

Ha a hőmérsékletérzékelők észlelik, hogy a hőmérsékletkülönbség néhány percre az alapérték alá csökkent, a szelep elkezd zárni az áramlás csökkentésének céljából. Ez lehetővé teszi a hőcserélő energiaátadásának optimalizálását és a túlzott áramlás megszüntetését. Amint a hőmérsékletkülönbség stabilizálódik, a szelep nyílik, hogy állandó szinten tartsa a tervezett hőcserét.

Joerg megmutatja, hogy a Belimo Energy Valve hogyan növeli az energiahatékonyságot

A Belimo Energy Valve™ számos integrált funkciót kínál az energia optimalizálásához, és a HVAC-rendszerek hatékonyságának növeléséhez. Tudjon meg többet a tömörebb zárás miatt hőenergia-csökkentésről, a nyomásfüggetlen vezérlésről és a delta T menedzserről.

Rendelkezik a Solar Impulse Efficient Solution címkével

A Solar Impulse Alapítvány 1000 innovatív megoldást választ a portfóliójába, amelyek magas szintet biztosítanak mind a fenntarthatóság mind a jövedelmezőség területén. Büszkék vagyunk arra, hogy a Belimo Energy Valve™ termékünket kiválasztották az 1000 megoldás egyikévé, és elnyerte a Solar Impulse Efficient Solution címkéjét.

  • World Alliance for Efficient Solutions (Hatékony Megoldásokért Világszövetség)

Swisscom IoT Climate Award 2021

A Swisscom IoT Climate Award olyan vállalatok kiemelkedő teljesítményét díjazza, amelyek az IoT megoldásaikkal hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy a Belimo Energy Valve a második helyet szerezte meg a felhő-csatlakozásával.

  • Belimo elkötelezett a fenntarthatóság irányába

A Belimo Energy Valve™ új választéka a Hőmennyiségmérővel egyetlen eszközben egyesíti az energiamérést és vezérlést, a delta T felügyeletet valamint az IoT alapú számlázást. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínál az épületfelügyeleti rendszerhez vagy az IoT alapú felügyeleti platformokhoz. Az energiamérés és vezérlés a hitelesített energiaméréssel és számlázással egyesül. Egybegyűjtve biztosítja azokat a funkciókat, amelyekkel időt és költségeket takaríthat meg.

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)