Klímagerenda

  1. Kezdőlap
  2. Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő
  3. HVAC Applications

Mi az a klímagerenda?

A klímagerenda egyfajta konvekciós HVAC-rendszer, amelyet terek fűtésére és hűtésére terveztek, és jellemzően nyitott, nagyterű irodákban alkalmaznak. A csöveket egy „gerendán" (hőcserélőn) vezetik át, amely vagy közvetlenül az álmennyezetbe van építve, vagy a helyiség álmennyezete alatt lóg.

Napjainkban kétféle klímagerendát használnak:

  • A passzív klímagerenda lehűti a körülötte lévő levegőt, természetes konvekciós áramlást képezve, amelyben a lehűlt levegő lesüllyed, míg a melegebb levegő felemelkedik a helyére, így hűtve a teret.
  • Az aktív klímagerendákat is széles körben használják, amelyek a légkezelőből származó levegővel további légáramlást indukálnak a gerendán.

A fő kihívás ennél az alkalmazásnál a víz hőmérsékletének és térfogatáramának szabályozása, annak biztosítása, hogy a gerenda felületi hőmérséklete ne csökkenjen a környezet harmatpontja alá.

Vázlat

Az ábra egy klímagerenda alkalmazás vázlatát mutatja Energy Valve használatával. Ez a következő szabályozó funkciókat biztosítja:

  • A térfogatáram, valamint a előremenő és visszatérő hőmérséklet pontos mérése
  • Az egység hőteljesítményének felügyelete és szabályozása
  • A vízáramlás állandó hidraulikus beszabályozása változó rendszernyomáson és bármilyen terhelési állapotban
  • Harmatpont-érzékelő kapcsoló opcionális beépítése
  • A klímagerendáknál szükséges delta T értéke nagyon alacsony, ami kritikussá teszi a kezelésüket


Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most

Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a klímagerendás rendszereket





Energy Valve
Vásároljon most




Gyakori problémák a klímagerenda alkalmazásokban, és miért érdemes a Belimo Energy Valve™-et választani

A nagy hűtővízrendszerek dinamikus jellegűek, a szivattyúsebesség és a szelep helyzetének változása okozta nyomásingadozásokkal. A statikusan beszabályozott rendszerek - ahogy a nevük is mutatja - nem képesek kezelni ezeket a dinamikus változásokat, és ennek eredményeképpen az egyes egységeken áthaladó térfogatáramok a nyomásváltozásokkal együtt ingadoznak.
A nyomásfüggetlen szelep dinamikus beszabályozás funkciója kezeli a rendszerben fellépő nyomásingadozásokat, és biztosítja, hogy az áramlás a meghatározott alapértéken maradjon.

Dynamic Balancing of a Chilled Beam


Az alacsony vízhőmérséklet és a páratartalom elégtelen vezérlése ahhoz vezethet, hogy a klímagerendán kondenzvíz képződik, amely ezt követően károsíthatja az irodai felszereléseket, és jelentős költséggel járhat. Azonban az előremenő hőmérséklet tartásra való szabályozás nem megfelelő hűtőkapacitást eredményezhet.



Condensation of humid air on the cold coil surface. The supplied cooling water needs to be above the indoor dew point to prevent condensation

A Belimo Energy Valve™ pontosabb és érzékenyebb merülő áramlásérzékelőjének használatával a DDC-rendszerek képesek a vízáramlást érzékelni és elzárni, mielőtt kondenzátum képződne a klímagerendán. Mind a helyiség-, mind a vízhőmérsékletek megbízható adatai kulcsfontosságúak a klímagerendák teljesítményének maximalizálásához, a kondenzátumképződés kockázatának minimalizálása mellett. Egy kültéri páratartalom/hőmérséklet érzékelő, mint például a Belimo 22UTH-11, használható a kültéri levegő állapotának mérésére és az AHU-vezérlés megfelelő adaptálására.

A komfort térbe befújt levegő és a helyiségből érkező keringtetett levegő a klímagerenda hőcserélője felett halad át. A beltéri harmatpontnak a klímagerenda hőcserélőjének felületi hőmérséklete alatt kell lennie, a mennyezetről csöpögő kondenzvíz megakadályozása érdekében.

Az AHU elsődleges levegőrendszerét a tér látens terhelésének ellensúlyozására használják, és jellemzően 13 °C [55 °F] vagy az alatt tartja a beltéri harmatpontot a kondenzáció megelőzése érdekében. A tartókhoz szállított víz hőmérsékletét jellemzően 14 °C [58 °F] és 16 °C [60 °F] között tartják, amely megfelelően meghaladja a helyiség harmatpontját.

Profi tipp

Tanulmányozza át a helyiség levegőjének ajánlott hőmérsékletére és páratartalmára (vagy maximális értékeire) valamint a hűtővíz ajánlott hőmérsékletére vonatkozó helyi szabványokat. Ha a helyiségben kisebb hűtési terhelés vagy nagy hűtőfelületek vannak, a hűtővíz hőmérsékletét néhány fokkal meg lehet emelni (például 18 °C-ig). A helyiségben így is elegendő hűtést lehet biztosítani, és így a páramentesítés energiatakarékos módon végezhető.

Alkalmazási példa

Az ábrán a klímagerenda nem az elvárásnak megfelelően működik. A tervezési vízáramlásnak 0,12 l/s-nak [1,9 GPM] kell lennie, T 3 °C [1,5 °F] delta T és a hurokban 1 bar [14,5 PSI] nyomáskülönbség mellett. A rendszerben bekövetkező nyomásváltozások miatt azonban a nyomáskülönbség 1-ről 2 barra [14,5 és 29 PSI] nő, és különböző terhelésekre van szükség. A klímagerenda a tervezettnél 25%-kal több vizet kap. Ez rossz komfortérzetet eredményez, és csökkenti a hőátadás hatékonyságát.

Chilled beam with a pressure dependent valve
A mechanikus nyomásfüggetlen szelep, a nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep (PIQCV) használata garantálja a 0,12 l/s [1,9 GPM] tervezési térfogatáramot, még akkor is, ha a rendszerben nyomásingadozás történik. Ez jobb vezérlést és komfortot eredményez.

Chilled beam using a mechanical PI valve

Az Energy Valve a nyomásingadozástól függetlenül 0,12 l/s [1,9 GPM] tervezési értéken tartja a térfogatáramot. A hőcserélőn keresztül a delta T értéket is kezeli, és az áramlásra, hőmérsékletre és energiára vonatkozó összes lényeges adatot továbbítja az épületfelügyeleti rendszernek. Az EV-től rendelkezésre álló adatok felhasználásával számos egyéb értéknövelő funkció is elérhető, mint például a valószínűsíthető kondenzációs problémák korai felismerése.



Chilled beam using an Energy Valve

Ahogy az az alábbiakban is látható, az Energy Valve ugyanabban a hálózatban van, mint az érzékelő és az épületfelügyeleti rendszer számítógépe. Az épületfelügyeleti rendszer a térfogatáram hőmérsékletét figyeli, és a harmatpontot a helyiség relatív páratartalom- és hőmérsékleti adatai alapján számítja ki. Az épületfelügyeleti rendszer érzékelte, hogy a belépő víz hőmérséklete a harmatponton van, és parancsot adott a szelep zárására, hogy megakadályozza a kondenzátum képződését az egységen. A delta T menedzser optimalizálja a klímagerendákat, amikor a hőcserélőn változik a légáramlás.



Chilled beam using an Energy Valve, with the BMS calculating the dew point with the input from a room sensor

Rendelje meg a Belimo Energy Valve™ szelepet webáruházunkban

  • Vásároljon most

Tudjon meg többet a Belimo Energy Valve™ szelepekről

  • További információk

A Belimo Energy Valve™ egyéb fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC) alkalmazásokban

  • Olvasson tovább

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)