2. Hajtóművek

Helyiség és VAV-alkalmazások

Költségoptimalizált a szabályozott beltéri klímához

A Belimo beltéri és rendszermegoldások teljes programot tartalmaznak a zónák és az egyes helyiségek költségoptimalizált irányításához - a komfortzónákban, valamint az ipari, kereskedelmi és érzékeny munkaterületeken is. Az egészség, a jó közérzet és a hatékonyság nagymértékben függnek a beltéri klímától.

  • Brosúra – Térfogatáram és nyomásszabályozás Belimo-tól (pdf - 2,79 MB)
  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 12,54 MB)
  • Brosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében (pdf - 2,55 MB)
  • Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele (pdf - 2,01 MB)

Nagyobb komfort, jobb munkakörnyezet, maximális energiahatékonyság

Kényelem

Megbízhatóság

Rugalmasság

Optimális hajtómű- és vezérlési megoldások a levegőáramlás szabályozásához

Termékválaszték

VAV-Kompakt

  • Termékek megtekintése

VAV-Universal

  • Termékek megtekintése
  • Szórólap - VAV-Universal – vezérelt légkondicionálás (pdf - 1,18 MB)

VAV-Retrofit

  • Termékek megtekintése

CMV lakásszellőztetés

  • Termékek megtekintése

Helyiséghőmérséklet-szabályozó

  • Termékek megtekintése

VAV-Kompakt – hatékony beltéri szabályozás mindössze egyetlen eszközzel

Hajtómű, szabályzó és érzékelő a VAV-Kompakt gazdaságos megoldás egyetlen eszköz formájában a változó és állandó térfogatáramlású rendszerekhez, irodaépületekben, szállodákban, kórházakban, stb. Az 5, 10 és 20 Nm-es forgó hajtóművek valamint 150 N-os lineáris hajtóművek alkalmasak a különböző méretű és típusú térfogatáramlásos egységekhez(VAV/CAV). A VAV-Kompakt vezérlők hagyományosan szabályozhatók BACnet, Modbus, KNX vagy Belimo MP-Bus vezetékeken keresztül küldött analóg jelekkel.

Busz csatlakozás használatakor egy további érzékelőt lehet csatlakoztatni minden egyes VAV-Kompakthoz. Az érzékelő jele digitalizált és az adatponton áll rendelkezésre.

A VAV retrofit termékválaszték az átfolyás-vezérelt egységben levő helyszíni átfolyás-vezérelt szabályzók cseréjéhez áll rendelkezésre (egy az egyben csere vagy a kommunikációs változat funkcióbővítése).

VAV-Universal – maximális rugalmasság a megnövekedett követelményekhez

A nyomáskülönbség-érzékelővel egybeépített VAV-Universal szabályzó termékválasztékának moduláris szerkezete ideális kombinációja a szabályzónak és a csappantyúmotorizációnak. Ezzel a termékválasztékkal a szellőzés területén az összes speciális alkalmazás egyéni igényeit ki lehet elégíteni.

Alkalmazások
VAV/CAV térfogatáramlás
Térfogatáramlás összegzés
Csatorna és beltéri nyomás

Nyomáskülönbség érzékelő
D3 - komfortzónához megfelelő áramlás (dinamikus)
M1 - szennyezett levegőhöz megfelelő diafragma (statikus)
M1R - Diafragma (statikus) beltéri nyomásszabályozáshoz

  • Szórólap - VAV-Universal – vezérelt légkondicionálás (pdf - 1,18 MB)

CMV lakásszellőztetés

A levegősebesség érzékelővel, hajtóművel és szabályozó csappantyúval rendelkező komplett VAV szabályzóegység szabályozott lakásszellőzéshez használt nyomásfüggetlen VAV alkalmazásokhoz van optimalizálva. A beépített termo-anemometrikus mérőrendszer a legkisebb levegősebesség érzékelésére is képes. Ez lehetővé teszi az egyedi rendszerek energiaoptimalizált működtetését anélkül, hogy ez a kényelem kárára menne.

Igényvezérelt ventilátorok

A ventilátorok hatékony vezérlése a modern és energiahatékony szellőzési rendszerek lényeges részét képezik. E célból a szükséges beltéri mennyiségeket jelenlét-, hőmérséklet- és levegőminőség-érzékelők segítségével méri és dolgozza fel a rendszer beállított értékként,, a decentralizált térfogatáram-vezérlők részére. Ezek másfelől igényjeleket generálnak a levegőkezelő egység ventilátorai részére. A közvetlenül vezérelt EC ventilátorokat egyre gyakrabban használják teljesítményvezérlésre. 

A ventilátor optimalizáló funkcióval rendelkező intelligens vezérlői rögzítik a térfogatáram-szabályozók csappantyújának helyzetét a buszrendszeren (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) keresztül, és az értékelést igényjelként használják az energiahatékony ventilátor vezérléshez.

Követelmény: kommunikációképes VAV megoldások a Belimo-tól!

  • Akár 50%-kal kevesebb energiafogyasztás a részleges terhelésű helyzetek figyelembe vételének köszönhetően
  • Csökkent áramlási zaj
  • Csökkent nyomásveszteség a csatornában

8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett

1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz

2. Energiahatékony motorizálás

3. Kompromisszumok nélküli biztonság

4. A megfelelő termék a megfelelő időben

5. Egyszerű, univerzális beszerelés

6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre

7. Gyors és egyszerű retrofit

8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta

  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 12,54 MB)

Ügyfélspecifikus termékek

Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. 

  • Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül. 
  • Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül). 
  • Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva). 
  • Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka. 
  • Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
  • Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.

"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.

  • Olvasson tovább
  • Előnyök az ügyfél számára
  • Szoftver / beépülő modulok
Előnyök az ügyfél számára

Mérnöktanácsadók

A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és a tervezéshez a beszállítók/gyártók adatait használja. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • A kifejezetten érzékeny és mégis ellenálló rendszerek a precíz nyomáskülönbség-méréshez és a legkisebb levegő térfogatáramlás szabályozásához is alkalmasak
  • A különböző illesztőfelületeknek köszönhetően nagy rugalmasság a beépítendő termékek kiválasztásában. A további buszkommunikációval rendelkező analóg jelek rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak és átláthatóságot nyújtanak a vezérlés és trendek területén
  • DCV-kompatibilis (Fan Optimiser) a modern, igényvezérelt szellőzési koncepciókhoz, a DIN EN 15232 szabványnak megfelelően. A zónákra vonatkozó követelmények rögzítése a megfelelő VAV-csappantyúkon keresztül biztosítja a ventilátorok számára a vonatkozó szabályozott változót 
  • A Belimo termékek beépítését, kalibrálását és beállítását számos jól ismert gyártó (OEM) végzi a saját VAV egységein - működési megoldás formájában

Rendszerintegrátorok

Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az építési technológiák összetettségének csökkentése és a folyamatos optimalizálás átláthatóságának biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • A VAV egység beszerelését és az elektromos csatlakozás létrehozását követően, azonnal készen áll a működésre
  • A különböző interfészeknek köszönhetően könnyen integrálható épületekbe. A további buszkommunikációval rendelkező analóg jelek és a több buszos képességek rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak és átláthatóságot nyújtanak a vezérlés és a felügyelet területén
  • A szokásos busz illesztőfelületek, mint például a BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus támogatása
  • Eszközalapú támogatás az üzembe helyezéshez és diagnosztikához (beállítási adatok mentése/nyomtatása, trend grafikus kijelzése)
  • Klasszikus vezetések paraméterezés valamint okostelefonos segítség az érintésmentes hozzáféréshez - még áramtalanított állapotban is

Szerelők/üzemmérnökök

Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. Az egyszerű felszerelés és a szakértői ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy megfeleljen a szoros határidőknek. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Kiváló minőségű, robosztus alkatrészek, amelyek már több milliószor bizonyítottak
  • Egyszerű vezetékezés alacsony hibalehetőséggel, a következetes szín és számozási elvnek köszönhetően.
  • Eszköz nélküli diagnosztika a LED-eknek köszönhetően: pl. ellátás rendelkezésre áll?
  • Egyszerű működési teszt: például. nyissa ki vagy zárja le a csappantyút az okostelefon-asszisztens alkalmazás segítségével érintésmentes hozzáférésen keresztül

Épülettulajdonosok

A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel elvégzett optimalizálásán van. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • A termék kiváló minőségű, pontos és ellenálló alkatrészekkel rendelkezik
  • Már több mint egy milliószor bizonyítottak
  • Energiahatékony szellőzőrendszer, amely a helyiségek tényleges szellőzési igényét veszi alapul - a VAV csappantyútól a ventilátorig
  • A rendszerkonfiguráció (levegőminőség, hőmérséklet) és csökkentett áramlási zaj fokozott kényelmet biztosítanak
  • A legmagasabb szintű átláthatóság a sokféle eszközfunkciónak, például az online trendnek és más szolgáltatásoknak köszönhetően

Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás

Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha szükséges, akkor az alkatrészek rendelkezésre állását és a gyorsan elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Tartós és karbantartásmentes hajtómű-technológia
  • Egyszerű beépítés
  • Átfogó retrofit készletek a termékválasztékban, a meglévő vezérlőberendezések korszerűsítéséhez
  • Érintésmentes diagnosztika és ellenőrzési funkciók okostelefon használatával
  • Átalakítási rendszermegoldások könnyű adaptálása
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia

Eredeti berendezésgyártók (OEM)

Ön a kiválasztott szállítók alkatrészeit használja a termékekben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához testreszabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciók szintén fontosak az Ön számára. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Átfogó termékválaszték a zónák és az egyes helyiségek költségoptimalizált vezérléséhez - a komfortzónákban, valamint az ipari, kereskedelmi és érzékeny munkaterületeken
  • Az ügyfélspecifikus megoldások nagyobb hozzáadott értéket biztosítanak
  • Kiváló minőségű, összehangolt komponensek a maximális pontosságért és a hosszú élettartamért
  • Optimalizált eszköztámogatás a gyári paraméterezéshez és kalibráláshoz
Szoftver / beépülő modulok

Belimo Assistant 2

Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.

Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.

Tartozékok:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Szórólap – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Gyakran ismételt kérdések
  • Módszertani videók
  • Tudjon meg többet a Belimo Assistant 2-ről
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás

A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.

Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videók: A Belimo RetroFIT+ App használata

    Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
     

    Használja a szkennelés funkciót

    Támogatási kérelem benyújtása

    Terméknév keresése

    Paraméterek keresése

    Mérési adatok keresése

ZTH EU szervizeszköz

A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése (pdf - 304 kB)

Ha a ZTH EU-t a PC-Tool (MFT-P) interfészként használja, akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk oldalára

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)