Početna stranica
0

Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Pogledaj mapu za preuzimanje
Idite u centar za preuzimanje
0
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
  • Kontaktirajte nas
  • Obustavljeni proizvod
  • 0

    Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

    Mapa za preuzimanje je prazna
    Pogledaj mapu za preuzimanje
    Idite u centar za preuzimanje
  • 0
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
  3. Vanjski osjetnici (zrak)

01UT-1A0X



Learn more
Back to product category
01UT-1A0X

01UT-1A0X

Outdoor sensor Temperature passive, Pt100, External sensor, Probe length 25 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting plate, dowels, screws

List price
54,40 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
25 mm

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)