22WP-135
Nyomásérzékelő folyadékokhoz, 0...6 bar, 0…87 psi, Aktív, 4...20 mA
- Listaár
- 179,00 €
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A02
Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)
Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Csőcsavarzat
- Mért értékek
- Relatív nyomás
- Kimenő jel
- 4...20 mA
- Nyomás mérési tartomány
- 0...6 bar
- Nyomás mérési tartomány
- 0...87 psi
- Áramkimenet [tartomány]
- 1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω