H624S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H624S

H624S

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]

Listaár
574,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H624S
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    6.3 m³/h
    Közeg
    Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...150°C [41...302°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 1600 kPa-ig
    • 150°C max. 1400 kPa-ig
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
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)