3. Szabályozószelepek

H715R



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H715R

H715R

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 15, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
341,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H715R
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 147,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    4 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    -10...2 °C közeghőmérsékleten egy tengelyfűtésre van szükség.
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)