3. Szabályozószelepek

H6200W630-S7



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 200, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Közeghőmérséklet 5...120°C [41...248°F]

Az elérhető kombinációkhoz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H6200W630-S7
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
    Termékvideók

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    630 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...120°C [41...248°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)