2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PE-1UH



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PE-1UH

22PE-1UH

Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, merülőhüvely, szigetelő burkolat

Listaár
1.711,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PE-A06

A-22PE-A06

T-idom merülőhüvellyel, DN 50

Listaár: 92,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 50,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 26,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 28,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZREV50F

ZREV50F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 388,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 50

Listaár: 663,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
15
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
50 mm
Szelepméret (DN)
2 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)