2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

20DTS-1P5



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Fagyásfelügyelet Aktív, Kapcsoló, 0...10 V, 0...15°C, Kapilláris 6 m, Automatikus vagy kézi reset, LED

Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal

Listaár
408,00 €
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Rögzítőperem fagyásfelügyelethez 20DTS-.., Műanyag

Listaár: 25,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Fagy
Kimenő jel
  • Kapcsoló
  • 0...10 V
Hőmérséklet mérési tartománya
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Alapértelmezett beállítás: 5°C [41°F]
Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
Max. kapcsolási áram 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V esetén
Aktív kimenő jel megjegyzés
  • Hőmérséklet-érzékelő: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Vezérlőszelep: 0...10 V (max. 1 mA)
Kijelzőtípus
LED

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)