X8022M.32323
Szabályozó golyóscsap, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2 járatú, ODF 22-22 mm, Kvs 8 m³/h, Vörösréz
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
- 0.3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 0.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP40
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 8 m³/h
- Közeg
- HFC, HFO, R290
- Közeghőmérséklet
- -20...70°C [-4...158°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3500 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF