3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

EP150F2-25+BAC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EP150F2-25+BAC

EP150F2-25+BAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, V'nom 50.0 l/s, Közeghőmérséklet -10...110°C [14...230°F], Glikolfelügyelet

Listaár
12.207,00 €
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

Listaár: 191,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

ZR24-F05

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

Listaár: 119,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
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
50.0
Beállítható térfogatáram
V'nom 25...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Közeghőmérséklet
-10...110°C [14...230°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a szigetelt tengelyhosszabbítás.
  • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
Nyomáskülönbség
∆pmax 350 kPa
Zárónyomás
690 kPa
Nyomáskülönbség megjegyzés
200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
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
5.1 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9.2 VA
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)