3. Pillangószelepek

D6100WL



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
D6100WL

D6100WL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 100, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F]

Listaár
420,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: D6100WL
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Kézikar pillangószelepekhez DN 25...100

    Listaár: 37,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    csigahajtás pillangószelepekhez DN 25...100

    Listaár: 151,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Butterfly valves for control applications

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    220 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -20...120°C [-4...248°F]
    Nyomáskülönbség
    ∆pmax 300 kPa
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)