3. Szabályozó golyóscsapok

R6025R10-B2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R6025R10-B2

R6025R10-B2

Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]

Listaár
379,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R6025R10-B2
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

    Listaár: 163,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 129,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    10 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 60% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...100°C [14...212°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
    • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Nyomáskülönbség
    ∆pmax 100 kPa
    Zárónyomás
    600 kPa
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)