3. Szabályozó golyóscsapok

R6080W100-S8



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R6080W100-S8

R6080W100-S8

Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 80, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
1.277,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R6080W100-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

    Listaár: 191,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

    Listaár: 119,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    100 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 60% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Nyomáskülönbség
    ∆pmax 400 kPa
    Zárónyomás
    690 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)