3. Szabályozó golyóscsapok

R7032R16-B3+NR24A



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R7032R16-B3+NR24A

R7032R16-B3+NR24A

Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
807,00 €
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 163,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR24-2

ZR24-2

Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

Listaár: 129,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
3 járatú
Kvs
16 m³/h
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-10...100°C [14...212°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
  • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
Zárónyomás
600 kPa
Δpmax nyomáskülönbség
100 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
Szivárgási százalék {Eszközök}
A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)