H550B/NVK24A-SR-TPC/Z
Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
3 csőcsavarzat ZH4550 külön szállítva
- Listaár
- 1.479,80 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 40 m³/h
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- -10...2 °C közeghőmérsékleten egy tengelyfűtésre van szükség.
- Zárónyomás
- 300 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
- Csőcsatlakozás
- Külső menetes
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2