3. Szabályozószelepek

H550B/SV230A-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H550B/SV230A-TPC

H550B/SV230A-TPC

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Szelephajtómű, 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.194,00 €
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
ZH4550

ZH4550

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 50 Rp 2"

Listaár: 39,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH550

ZH550

Vakcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 50

Listaár: 29,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

Listaár: 147,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
3 járatú
Kvs
40 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
-10...2 °C közeghőmérsékleten egy tengelyfűtésre van szükség.
Zárónyomás
550 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
Szivárgási százalék {Eszközök}
A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
Csőcsatlakozás
Külső menetes

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)