3. Pillangószelepek

D7300WL/BAC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 300, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
8.859,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív
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
ZD7300

ZD7300

T-idom 3 járatú pillangószelephez DN 300

Listaár: 3.829,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 319,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Termékvideók

A PR pillangószelep-hajtómű felszerelése

Pillangószelep-szerelvény kommunikációképes PR hajtóművel.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Pillangószelepek és hajtóművek

A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Butterfly valves for control applications

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
3 járatú
Kvs
1700 m³/h
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-20...120°C [-4...248°F]
Zárónyomás
1200 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
40 W
Áramfogyasztás (tartós)
12 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
24 V 40 VA / 240 V 104 VA használatával
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • nyit/zár
  • 3 pontos
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)