• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Szabályozószelepek

H350S-P



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H350S-P

H350S-P

Rozsdamentes acél szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet 0...130°C [32...266°F]

Listaár
972,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H350S-P
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 147,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    40 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    0...130°C [32...266°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: a Kvs-érték max. 0.02%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 0.02%-a
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)