3. Hajtóművek szélsőséges körülményekhez

GM230G-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GM230G-T

GM230G-T

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 150 s, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
814,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Tömszelence ø4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 11,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
HH230-MG

HH230-MG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
HT230-MG

HT230-MG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 115,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 3 eres)
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal (védőburkolat alatt)
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 14...26.7 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)