3. Hajtóművek vészállás funkcióval

LF24



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LF24

LF24

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54

Listaár
258,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 57,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K6-1

K6-1

Rögzítőbilincs, megfordítható, Rögzítési tartomány ø16...20 mm [5/8...3/4"]

Listaár: 17,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 20,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH-LF

KH-LF

Forgattyúkar, Rögzítési tartomány ø8...16 mm [3/8...5/8"], Horonyszélesség 8.2 mm

Listaár: 44,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listaár: 19,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, LF..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZDB-LF

ZDB-LF

Elfordulás-határoló szöge, végállásütközővel

Listaár: 11,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF8-LF

ZF8-LF

Alakzáró adapter, 8x8 mm, LF..-hez

Listaár: 13,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-LF1

ZG-LF1

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 113,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-LF3

ZG-LF3

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz oldalsó beszereléshez Horonyszélesség 6.2 mm

Listaár: 123,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-F

S2A-F

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A-F

P1000A-F

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ

Listaár: 179,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
4 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Nem
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...16 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)