2. Zsaluhajtóművek
  3. Változó légmennyiség

NKQ24A-VST



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
  • Tartozékok
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
CAD letöltés / 3D betekintő
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
Elektromos tartozékok

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – moduláris VAV/légcsatorna nyomásszabályozási megoldás dinamikus Δp érzékelővel, külső VST zsaluhajtóművel kombinálható.
Alkalmazási terület: a VAV-egységek vagy vezérlőzsaluk a szellőztetőrendszerek komfortjában

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
11 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
22 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 0.5 m VST-csatlakozóval
Forgatónyomaték
6 Nm
Vezérlés típusa
Moduláló
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható 0...100% kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Futásidő (motor)
4 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
4 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)