2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22HT-12



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22HT-12

22HT-12

Kontakt hőmérséklet-érzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V

Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs

Listaár
113,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 3,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A49

A-22P-A49

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Installing contact temperature sensors

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)