22PDP-186
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...10 bar, 0...150 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
FIGYELEM: A kiválasztásnál vegye figyelembe a statikus és dinamikus nyomást! A telepítési útmutatót pontosan be kell tartani. Kérjük, forduljon hozzánk támogatásért.
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok
- Listaár
- 897,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A02
Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)
Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Nyomás mérési tartomány
- 0...10 bar
- Nyomás mérési tartomány
- 0...150 psi
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Áramkimenet [tartomány]
- 1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- 0...5/10 V vagy 4...20 mA kimenet, kapcsolóval választható áramtalanított állapotban
- Kijelzőtípus
- LCD