2. Érzékelők/Mérők
  3. Beltéri egységek

22RTH-18-1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22RTH-18-1

22RTH-18-1

Helyiségérzékelő / Beltéri kezelőegység / Levegő páratartalom / Hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, fehér, RAL 9003

Mellékelt alkatrészek: csavarok

Ez a termék saját egyedi logóval az elején is rendelhető.

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.

Listaár
138,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok
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
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovatív végfelhasználói alkalmazás az aktuális helyiségértékek megjelenítésére és a alapjel beállítására., NFC-képes Android és iOS okostelefonokhoz. Kompatibilis eszközök: 22RT... és P-22RT...

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Helyiségérzékelők – svájci tervezés

Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Powerless Commissioning

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Páratartalom mérési tartománya
Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
Hőmérséklet mérési tartománya
0...50°C [32...122°F]
Kommunikáció
MP-Bus
Kijelzőtípus
Belimo Display App

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)