3. Szelephajtóművek

GRC230G-5



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GRC230G-5

GRC230G-5

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 35 s, IP66/67, F05

Listaár
849,00 €
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
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
HH230-MG

HH230-MG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
HT230-MG

HT230-MG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 115,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
6 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
11 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Vezérlés típusa
nyit/zár
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)