Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Átváltó golyóscsap, 3 járatú, L furat, DN 40, Belső menet, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát.
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R3.. szelephez, DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"