R449



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R449

R449

Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
387,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R449
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
    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    Szigetelő burkolat R4.. szelephez, DN 50
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 48,20 €
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
    ZR4550

    ZR4550

    Csőcsavarzat külső menetes golyóscsaphoz, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Listaár: 60,60 €
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
    40 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...100°C [14...212°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a szigetelt tengelyhosszabbítás.
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
    Külső menetes

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)