R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 40, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, RJ12 csatlakozóaljzat
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 1.099,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- RJ12 csatlakozóaljzat
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- IP védelem
- IP40
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1