3. Hűtéstechnikai szelepek

X8016M.113A3



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
X8016M.113A3

X8016M.113A3

Tágulási szelep, 15 s, A3, IP54, 2 járatú, ODF 16-16 mm, Kvs 1.2 m³/h, Vörösréz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Vezérlés típusa
MP-Bus
IP védelem
IP54
Kivitel
2 járatú
Kvs
1.2 m³/h
Közeg
HFC, HFO, R290
Közeghőmérséklet
-20...70°C [-4...158°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
Nyomáskülönbség
∆pmax 3500 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső forrasztóhüvely ODF

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)