3. Hűtéstechnikai szelepek

X8028M.1AA23



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
X8028M.1AA23

X8028M.1AA23

Szabályozó golyóscsap, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2 járatú, ODF 28-28 mm, Kvs 1.2 m³/h, Sárgaréz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 3 m, 4x 0.34 mm²
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
IP védelem
IP40
Kivitel
2 járatú
Kvs
1.2 m³/h
Közeg
HFC, HFO, R290
Közeghőmérséklet
-20...70°C [-4...158°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
Nyomáskülönbség
∆pmax 3500 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső forrasztóhüvely ODF

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)