2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22WP-114



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22WP-114

22WP-114

Nyomásérzékelő folyadékokhoz, 0...4 bar, 0...58 psi, Aktív, 0...10 V

Listaár
188,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)

Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Csatlakozókábel, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 51,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Csatlakozókábel, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 55,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Csőcsavarzat
Mért értékek
Relatív nyomás
Kimenő jel
0...10 V
Nyomás mérési tartomány
0...4 bar
Nyomás mérési tartomány
0...58 psi
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)