22WP-115
Nyomásérzékelő folyadékokhoz, 0...6 bar, 0…87 psi, Aktív, 0...10 V
- Listaár
- 188,00 €
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A02
Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)
Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Csőcsavarzat
- Mért értékek
- Relatív nyomás
- Kimenő jel
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...6 bar
- Nyomás mérési tartomány
- 0...87 psi
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, min. ellenállás 5 kΩ