2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PEM-1UF



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, plomba kábellel, szigetelő burkolat

Hőmennyiségmérő aktiválás

Listaár
1.556,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 26,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet

Listaár: 22,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 28,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

T-idom, DN 32, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz

Listaár: 45,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

MID tartozékkészlet szerelvénydarab nélkül, DN 32

Listaár: 342,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

MID tartozékkészlet szerelvénydarabbal, DN 32

Listaár: 436,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID tartozékkészlet EV, DN 32, G 1 1/4"

Listaár: 186,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Nyit/zár szelep DN 32 Rp 1 1/4"

Listaár: 119,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZREV32F

ZREV32F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listaár: 50,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 388,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 32

Listaár: 688,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Thermal energy meter activation

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
6
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Kijelzőtípus
LCD
Közeg
Víz
Szelepméret (DN)
32 mm
Szelepméret (DN)
1 1/4 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)