3. Szelephajtóművek

VSRK24A-LP1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
VSRK24A-LP1

VSRK24A-LP1

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40

Listaár
2.108,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 385,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 429,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
13 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
21 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.5 mm²
Ethernet csatlakozás
RJ45 csatlakozóaljzat
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Felhő
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Motor futásidő változtatható
90...150 s
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)