• Vlasnici zgrada
    • Profesionalci u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije
    • Resursi
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
    • Vlasnici zgrada
    • Profesionalci u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije
    • Resursi
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
  2. Pokretači
  3. Dodaci

SN2-C7/300



Back to product category
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Auxiliary switch 2x SPDT cable length 3 m

A ZSN-B or ZSN-BF bracket is required for mounting

Kataloška cena
136,00 €
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
ZSN-B

ZSN-B

Bracket for SN2-C7 for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

List price: 65,10 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
ZSN-BF

ZSN-BF

Bracket for SN2-C7 for BF

List price: 41,10 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogen-free)
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]