Capteurs et compteurs Belimo –
la base du confort.

Capteurs Belimo : vous pouvez compter sur nous.


Les capteurs CVC et les compteurs d'énergie thermique Belimo allient grande fiabilité, installation simple et intégration fluide avec les principaux systèmes d'automatisation du bâtiment.

La conception innovante du boîtier de nos capteurs permet un montage rapide sans outil, une mise en service simple et une protection IP65 / NEMA 4X. Belimo propose une gamme de produits complète de capteurs pour mesurer la température, l’humidité, la pression, le CO2, les composés organiques volatils (COV) et le débit dans les conduits, les gaines et les applications intérieures et extérieures.

  • Campagne de capteurs

    L'importance des capteurs.

    Sous pression.

    Capteurs vigilants.

    Capteurs robustes.

    Nos capteurs sont cools.

    Le serpent d'eau.

    Un nez sensible.

    La revanche de l’installation CVC.

Approche des capteurs par application

Choisissez parmi nos catégories de capteurs en fonction du paramètre que vous souhaitez mesurer. Les capteurs de Belimo sont précis, fiables et faciles à installer pour toutes les applications CVC.

 

Capteurs de température

Optimisez les performances de CVC grâce à des capteurs de température de haute précision

Des relevés de température précis et fiables sont essentiels pour garantir un confort optimal des bâtiments et une efficacité énergétique maximale. Les capteurs de température pour l’air extérieur, les espaces intérieurs, les gaines et les conduits sont conçus pour des mesures précises et faciles, ainsi qu’un montage simplifié.

  • En savoir plus sur les capteurs de température

Capteurs humidité

Capteurs d'humidité avancés pour les systèmes CVC

Le monitoring de l'humidité de l'air est essentiel pour garantir un confort optimal dans un immeuble et protéger les infrastructures de l'immeuble, les processus de production, les biens stockés et les œuvres d'art. Notre gamme de capteurs d'humidité stables sur le long terme pour les pièces, les gaines, l'air extérieur et la condensation permet un fonctionnement écoénergétique et garantit la compatibilité avec tous les principaux systèmes d'automatisation du bâtiment. Des capteurs de haute qualité et fiables garantissent la précision et la reproductibilité des mesures. La combinaison de capteurs de température et d'humidité fournit une application flexible et économique.

  • En savoir plus sur les capteurs d'humidité

Capteurs de pression

Capteurs de pression de précision pour les systèmes CVC

Il est important de mesurer la pression et la pression différentielle avec précision pour que le rendement d’un système CVC soit optimal. Les capteurs de pression de Belimo sont capables de mesurer la pression extrêmement élevée et extrêmement faible des applications hydrauliques et de l'air. Ils font en sorte que la pression, la pression différentielle et le débit d'air soient mesurés avec précision de manière à assurer un monitoring fiable. Des plages de mesure sélectionnables offrent une plus grande flexibilité d'application. 

  • En savoir plus sur les capteurs de pression

Capteurs de qualité d'air

Capteurs intelligents de qualité de l'air pour les systèmes de CVC

Les capteurs de qualité d'air de Belimo, tels que les capteurs de CO2 et de COV, garantissent une qualité d'air intérieur (QAI) optimale, un meilleur confort et l'optimisation des économies d'énergie dans les bâtiments. Des multi-capteurs avec mesure intégrée de la température et de l'humidité sont également disponibles.

  • En savoir plus sur les capteurs de qualité d'air

Modules d'ambiance

Un confort intérieur sain et confortable avec les capteurs et les modules de commande d'ambiance

Les capteurs de température ambiante et les régulateurs d’ambiance de Belimo offrent à l’architecte une construction esthétique et intemporel, à l’installateur un montage rapide, à l’intégrateur de systèmes une mise en service facile et au client final une température ambiante confortable.

  • En savoir plus sur les modules d'ambiance

Capteurs de débit

Mesure fiable du débit

Une mesure de débit fiable joue un rôle important dans l’efficacité optimale du système CVC et la conservation de l’énergie. Les capteurs de Belimo utilisent la technologie ultrasonique pour fournir des mesures du débit précises de l'eau et des mélanges eau/glycol sur l'ensemble de la plage de températures allant de – –20 à 120 °C.

  • En savoir plus sur les capteurs de débit

Compteurs d'énergie thermique (TEM)

La facturation d'énergie n'a jamais été aussi simple

Les compteurs d'énergie thermique intègrent la mesure de la consommation d'énergie et la facturation par IoT dans un seul appareil. Ils assurent une intégration directe et fluide à la GTB ou à des plateformes de monitoring basées sur l’IoT, avec un accès aux données de suivi, aux outils d’optimisation des performances et aux données de facturation. Réunir des fonctions performantes pour vous faire gagner du temps et de l'argent. 

  • En savoir plus sur les compteurs d'énergie thermique

Belimo Energy Valve™ avec TEM

Gestion et facturation intégrées de l'énergie thermique

L'unité du Belimo Thermal Energy Meter™ certifié et du Belimo Energy Valve™ amélioré permet une gestion transparente de l'énergie thermique. Les deux mondes du « pilotage de l’énergie » et de la « mesure et facturation certifiées de l’énergie » sont désormais réunis. Mesurer et surveiller avec précision les fluides thermiques et la consommation d’énergie dans les systèmes CVC avec une comptabilité analytique directe basée sur l’Internet des objets (IoT) en utilisant un seul appareil.

  • En savoir plus sur Belimo Energy Valve™ avec TEM

Téléchargements et liens

  • Gamme de capteurs de Belimo
  • Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs (pdf - 10,69 Mo)
  • Brochure - Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique (pdf - 4,33 Mo)
  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,53 Mo)
  • Brochure – Guide pour une meilleure qualité de l'air intérieur (pdf - 2,55 Mo)
  • Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain (pdf - 2,25 Mo)
  • Brochure d'applications - Unités de traitement de l'air (pdf - 5,08 Mo)
  • Instructions – Manuel d’installation des capteurs (pdf - 6,49 Mo)
  • Produits et prix Capteurs / Compteurs Belgique 2026 (pdf - 4,8 Mo)

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)