Belimo sensoren en meters –
de basis voor comfort.

Belimo sensoren: u kunt op ons vertrouwen.


De HVAC-sensoren en thermische-energiemeters van Belimo bieden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in toonaangevende gebouwbeheersystemen.

Het innovatieve design van de behuizing van onze sensoren maakt een snelle montage zonder gereedschap alsook een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk en biedt bescherming conform IP65/NEMA 4X. Belimo biedt een volledig assortiment aan sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO2, vluchtige organische verbindingen (VOC) en debiet in pijpleiding-, luchtkanaal-, binnen- en buitentoepassingen.

  • Sensorcampagne

    Het belang van sensoren.

    Onder druk.

    Waakzame sensoren.

    Robuuste sensoren.

    Onze sensoren blijven koel.

    De waterslang.

    Gevoelige neus.

    De wraak van de HVAC-installatie.

Bekijk sensoren per toepassing

Kies uit onze sensorcategorieën op basis van de parameter die u moet meten. Belimo-sensoren leveren nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en eenvoudige installatie voor alle HVAC-toepassingen.

 

Temperatuursensoren

HVAC-prestaties optimaliseren met uiterst nauwkeurige temperatuursensoren

Nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen zijn essentieel voor optimaal comfort in gebouwen en voor energie-efficiëntie. De sensoren voor buitenlucht-, ruimte-, luchtkanaal- en leidingtemperatuur zijn ontworpen voor nauwkeurige en eenvoudige metingen en gemakkelijke montage.

  • Meer informatie over temperatuursensoren

Vochtigheidssensoren

Geavanceerde luchtvochtigheidssensoren voor HVAC-systemen

-Het bewaken van de luchtvochtigheid is essentieel om een optimaal comfort in een gebouw te waarborgen en de gebouwinfrastructuur, productieprocessen, opgeslagen goederen en kunstwerken te beschermen. Ons assortiment van langdurig stabiele luchtvochtigheidssensoren voor kamers, luchtkanalen, buitenlucht en condensatie maakt een energie-geoptimaliseerde werking mogelijk en garandeert compatibiliteit met alle gangbare gebouwbeheersystemen. Hoogwaardige en betrouwbare sensoren garanderen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de metingen. Gecombineerde sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid zorgen voor een flexibele en kostenbesparende toepassing.

  • Meer informatie over luchtvochtigheidssensoren

Druksensoren

Precisiedruksensoren voor HVAC-systemen

Nauwkeurige druk- en drukverschilmetingen zijn belangrijk voor optimaal presterende HVAC-systemen. Druksensoren van Belimo kunnen extreem hoge en lage drukken meten in lucht- en watertoepassingen. De sensoren leveren nauwkeurige metingen van druk, drukverschil en luchtstroom voor een betrouwbare bewaking. Er zijn selecteerbare meetbereiken beschikbaar voor flexibiliteit in de toepassing. 

  • Meer informatie over druksensoren

Luchtkwaliteitssensoren

Slimme luchtkwaliteitssensoren voor HVAC-systemen

De luchtkwaliteitssensoren van Belimo, zoals de CO2- en VOC-sensoren, zorgen voor optimale binnenluchtkwaliteit (IAQ) met een hoger comfort en maximale energiebesparing in gebouwen. Multisensoren met geïntegreerde meting van temperatuur en luchtvochtigheid zijn eveneens verkrijgbaar.

  • Meer informatie over luchtkwaliteitssensoren

Ruimtesensoren

Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules

Ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules van Belimo bieden de architect een esthetisch en tijdloos design, de installateur een snelle montage, de systeemintegrator een eenvoudige inbedrijfstelling en de eindklant een comfortabel binnenklimaat.

  • Meer informatie over ruimtemodules

Debietsensoren

Betrouwbare debietmeting

Betrouwbare debietmeting speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van het rendement van HVAC-systemen. Belimo sensoren maken gebruik van ultrasone time-of-flight-technologie voor nauwkeurige debietmetingen voor water en water-glycolmengsels over het hele temperatuurbereik van -20 tot 120°C.

  • Meer informatie over debietsensoren

Thermische energiemeters (TEM)

De energiefacturering was nooit zo eenvoudig

De thermische-energiemeters brengen energiemeting, energiebeheer en IoT-gebaseerde facturering samen in één apparaat. Ze bieden een naadloze en directe integratie in het gebouwgeleidingssysteem of op IoT gebaseerde bewakingsplatforms, samen met op IoT gebaseerde bewaking, tools voor prestatieverbetering en factureringsgegevens. Door prestatiegerichte functies samen te brengen, bespaart u tijd en geld. 

  • Meer informatie over thermische energiemeters

Belimo Energy Valve™ met TEM (thermische energiemeter)

Geïntegreerd thermisch energiebeheer en energiefacturering

De combinatie van de gecertificeerde Belimo Thermal Energy Meter™ en de verbeterde Belimo Energy Valve™ maakt het beheer van thermische energie transparant. De twee werelden van “energieregeling” en “gecertificeerde energiemeting en -facturering” worden nu verenigd in één apparaat. Nauwkeurige meting en bewaking van warmtestromen en energieverbruik in verwarmings- en koelsystemen met directe IoT-gebaseerde kostenberekening aan de hand van één enkele unit.

  • Meer informatie over Belimo Energy Valve™ met TEM

Downloads en links

  • Belimo-sensorbereik
  • Brochure - Belimo sensoren en meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure - Belimo Energy Valve™ en energiemeter (pdf - 5,5 MB)
  • Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen (pdf - 2,42 MB)
  • Brochure – Leidraad voor de binnenluchtkwaliteit (pdf - 2,55 MB)
  • De zeven belangrijkste voorwaarden voor Een gezond binnenklimaat (pdf - 1,97 MB)
  • Toepassingenbrochure – Luchtbehandelingsinstallaties (pdf - 5,08 MB)
  • Handleiding – Installatiehandleiding sensor (pdf - 6,48 MB)
  • Producten en prijzen Sensoren / Meters België 2026 (pdf - 4,84 MB)

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)