Ontgrendel het volledige potentieel van
uw Belimo-apparaten

  1. Home

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 biedt een intuïtieve gebruikerservaring waarmee apparaatgegevens moeiteloos kunnen worden bekeken en geanalyseerd en er proactief actie kan worden ondernomen. Daarnaast biedt onze app gesimuleerde configuraties en inbedrijfstellingsprocedures, begeleid door gebruiksvriendelijke workflows.

De workflow waarmee apparaatgegevens kunnen worden gekopieerd en geplakt, maakt de engineering efficiënter en minimaliseert configuratiefouten en -risico's. Bovendien dragen realtime visualisatie van de apparaatprestaties met Live Trend, slimme probleemoplossing en papierloze rapportage bij aan een naadloze operationele ervaring, terwijl ze engineeringtijd besparen.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Bekijk de nieuwste update

De nieuwste versie van Belimo Assistant 2 biedt gepersonaliseerde apparaatweergaven, verbeterde realtime inzichten, vereenvoudigd delen van apparaatconfiguraties, ondersteuning voor de Turkse taal en een verbeterde gebruikerservaring op zowel mobiele als Windows-apparaten. Het is ontworpen om u te helpen bij de inbedrijfstelling, bediening en service van Belimo-apparaten – sneller en slimmer.

  • Gepersonaliseerde apparaatweergaven met uw eigen favorieten
  • Apparaatconfiguraties delen en herstellen
  • Uitgebreide Live Trend-functie met sensoren en schakelaars
  • Verbeterde toegankelijkheid dankzij ondersteuning voor de Turkse taal
  • Een verbeterde gebruikerservaring voor zowel nieuwe als bestaande Belimo-producten
  • Meer informatie

Gepersonaliseerde favorieten

Sla de gegevens die u het vaakst gebruikt op als favorieten, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt raadplegen.

Krijg meer realtime inzichten

Krijg meer inzicht in de gegevens van aangesloten sensoren en schakelaars dankzij de verbeterde Live Trend-bewaking.

Apparaatconfiguraties delen

Sla apparaatconfiguraties op, importeer en exporteer ze, en deel ze met collega’s om de installatie te vereenvoudigen en hergebruik mogelijk te maken.

Uw werk gemakkelijker maken

Geen extra tools om mee te nemen

Krijg snel en gemakkelijk toegang tot apparaatgegevens met NFC-compatibele smartphones zonder extra tools of apparaten die stroom nodig hebben, zodat u efficiënt kunt werken vanaf het moment dat u apparaten uitpakt.

Configuratiefouten minimaliseren

Start apparaten snel op met begeleide configuratieworkflows en neem instellingen moeiteloos over met behulp van kopiëren/plakken.

Minder tijd kwijt aan probleemoplossing

Verspil minder tijd aan het verhelpen van problemen met live diagnose, gezondheidsbewaking en snelle probleemoplossing rechtstreeks via de app.

Belimo Assistant 2 bevat slimme workflows en handige functies

  • Beheer eenvoudig meer dan 40 productfamilies van Belimo en stel ze in bedrijf - allemaal vanuit één intuïtieve app.
  • Gebruik Belimo Assistant 2 op uw Android- of iOS-toestel of Windows-pc. Geen tijdrovende installatie, gewoon de app installeren en beginnen.
  • Modulair ontwerp met maximale compatibiliteit voor zowel oudere als NFC-compatibele apparaten van Belimo.

Apparaat aansluiten

Sluit uw apparaten van Belimo aan, controleer of wijzig instellingen en geef identificatiegegevens weer, zoals type, positie, aanduiding, serienummer en busadres.

Gezondheidsgegevens apparaat

De algemene gezondheid van het systeem bewaken, details van de verbindingen controleren en de gegevens van producten in realtime bekijken.

Geavanceerde connectiviteit

Belimo Assistant Link is een nieuwe, veelzijdige verbindingsoptie, draadloos of bedraad, voor een naadloze verbinding van de Belimo Assistant 2 met uw Belimo-producten.

Apparaatconfiguratie kopiëren

Bespaar tijd en beperk repetitieve taken tot een minimum met Configuratie kopiëren/plakken om instellingen voor dezelfde producttypes te kopiëren.

Verhoogde bescherming

Met een PIN-code behoudt u de controle over de instellingen van uw apparaat. Zelfs als het apparaat op toegankelijke locaties wordt geïnstalleerd, kunnen uw configuraties niet worden overschreven.

Lokale override

Tijdelijk de gewenste waarde van een apparaat overschrijven en onmiddellijk de reactie van het systeem visualiseren in Live Trend. Dat maakt het eenvoudig om problemen op te lossen, de werking van het apparaat te controleren en systemen met vertrouwen af te stemmen.

Beginnen met Belimo Assistant 2

We helpen u op weg met uitgebreide instructievideo's.

 

  • Verbindingen instellen

  • Algemene functies gebruiken

  • Workflows gebruiken

Veelgestelde vragen

  • Is mijn veldapparaat van Belimo compatibel met Belimo Assistant 2?

    Belimo Assistant 2 is compatibel met de meeste producten uit het assortiment van Belimo, d.w.z. zowel oudere apparaten als apparaten met NFC-functionaliteit.

    Er gelden beperkingen voor oudere producten (geproduceerd vóór 2006) en speciale producten (bijv. BF-TopLine, VRP-M).

  • Wordt mijn telefoon of laptop ondersteund?

    Belimo Assistant 2 ondersteunt de meeste smartphones, tablets en Windows-computers/-laptops.

    De volgende versies van Android, Apple iOS en Windows worden ondersteund:

    • Android 11 of hoger
    • Windows 11 of hoger
    • iOS 18 of hoger

    De volgende apparaten worden niet ondersteund:

    • Linux-apparaten
    • Apple MacBooks
  • Welke functies van de app werken in de modi met en zonder voeding?

    In de stroomloze modus zijn de beschikbare functies gericht op apparaatconfiguratie, zoals het selecteren van aanstuursignalen, gewenste waarden voor toepassingen en communicatie-instellingen.

    In de modus met voeding worden de functies uitgebreid met operationele informatie zoals aandrijvingspositie, sensorwaarden en toestand installatie, maar ook met toegang tot krachtige en tijdbesparende workflows.

      Mobiele app Pc-toepassing2
      Zonder voeding Met voeding Alleen met voeding
    Datum      

    Product weergeven/wijzigen
    Parameters

    (✔)1 ✔ ✔
    Workflows      
    Setup (✔)1 ✔ ✔
    Digitaal eigendom beheren ✔ ✔ ✔
    Cloudservices ✔ ✔ ✔
    Live Trend ✖ ✔3 ✔
    Configuratie kopiëren/plakken (✔)1 ✔ ✔
    NFC uitschakelen ✖ ✔ ✔
    Power over Ethernet inschakelen ✔ ✔ ✔
    Acties      
    Reset configuratie ✖ ✔ ✔
    Product herstarten ✖ ✔ ✔
    Exporteerconfiguratie (✔)1 ✔ ✔
    Algemene informatie      
    Informatie locatie ✔ ✔ ✔
    Productinformatie ✔ ✔ ✔
    Productonderdelen ✖ ✔ ✔
    Berichten (✔)1 ✔ ✔
    Toestand      
    Toestand ✖ ✔ ✔

    1: De stroomloze modus biedt gegevens met betrekking tot de configuratie. De modus met voeding biedt een volledige lijst van operationele en instelparameters.

    2: USB-verbinding vereist ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvormer)

    3: Functie "Live trend" vereist ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
     

    Opmerking:
    Beschikbare gegevens, workflows, acties en toestand zijn afhankelijk van het aangesloten Belimo-apparaat. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het datablad van uw specifieke Belimo-product.

  • Kan ik met Belimo Assistant 2 een verbinding met een virtueel veldapparaat simuleren als ik geen fysiek veldapparaat bij de hand heb?

    Ja, in de Demomodus kunt u met Belimo Assistant 2 een verbinding met een virtueel veldapparaat simuleren als u geen fysiek veldapparaat bij de hand hebt. Met de Demomodus kunt u gebruikersinteractie weergeven en de functionaliteiten van de app verkennen. Deze modus wordt alleen gebruikt voor demonstratiedoeleinden. Houd er rekening mee dat voor het uitvoeren van workflows een fysiek product nodig is.

    Opmerking: de Demomodus kan in de app worden ingeschakeld via Instellingen > Algemene instellingen > Demomodus > Aan. De knop Apparaat simuleren verschijnt op het scherm Home.

  • Welke talen worden ondersteund?

    De app is beschikbaar in 8 talen:

    • Engels (VS)
    • Duits
    • Spaans
    • Italiaans
    • Vereenvoudigd Chinees
    • Frans
    • Russisch
    • Turks

    Opmerking: de taal van de app kan worden aangepast via Instellingen > Algemene instellingen > Taal

Downloads

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 602 KB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.0) (msi - 95,64 MB)
  • Versie-informatie Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant Link

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)