Profiteren van digitale toepassingen,
bouwen aan een slimmere toekomst

  1. Home

Een frisse benadering van IoT voor gebouwen (BIoT)

Belimo's digitaal ecosysteem

Belimo Digital Ecosystem stijgt boven de analoge regeling uit om luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters te verbeteren en maakt slimmer beheer van lucht- en watersystemen mogelijk.

Met Belimo Digital Ecosystem profiteert u van:

  • Slimme software en applicaties die waarde toevoegen aan het apparaat
  • Naadloze integratie van apparaatgegevens in gebouwautomatiseringssystemen (BACS) via standaardprotocollen
  • Gestroomlijnde en efficiënte workflows en een consistente gebruikerservaring voor installatie en parametrisering
  • Synchronisatie van configuratie- en operationele gegevens met de Digital Twin (digitale tweeling) van elk apparaat in Belimo Cloud
  • Analyses en inzichten voor optimalisatie
  • Verbindingen met Building IoT-platforms

Ons doel is om apparaten van hoge kwaliteit te leveren met de juiste digitale connectiviteit en gegevenstransparantie - om de exploitatie van gebouwen te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen, zowel in nieuwe als in retrofitprojecten.

Belimo Digital Twin

Belimo Digital Twin biedt toegang tot waardevolle productgegevens, zoals historische gegevens, inbedrijfstellingsrapporten, prestatie- en kalibratiegegevens en back-ups van apparaatinstellingen - terwijl de apparaten simpel en efficiënt blijven.

De Digital Twin fungeert ook als interface tussen apparaten van Belimo en externe digitale diensten zoals analyses, foutdetectie en diagnose (FDD), facturering, asset management (CMMS), anticiperend onderhoud en meer.

We hanteren principes waarop u kunt vertrouwen

Onze betrouwbaarheid als aandachtige en toegewijde leverancier van veldapparaten staat bij ons centraal. Wij begrijpen het belang van een open en naadloze integratie van onze apparaten in de oplossingen van onze relaties en deze principes zijn terug te vinden in al onze producten. Onze klanten beheren de gegevens van hun apparaten en kunnen de informatie vrij analyseren, gebruiken en zelfs verwijderen. Daarom bieden wij een open Client-API aan voor elke gebruiker of entiteit die door de klant geautoriseerd is.

Dit zijn onze principes voor Belimo Digital Ecosystem:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Maximale integratiemogelijkheden

Connectiviteit was altijd al een belangrijke eigenschap van onze producten. Belimo biedt het meest uitgebreide aanbod aan busoplossingen in de HVAC-branche.

  • Brochure – Busoplossingen van Belimo (pdf - 2,54 MB)

MP-Bus

  • Inleiding tot MP-Bus-technologie (pdf - 3,46 MB)
  • MP-Bus samenwerkingspartner (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 KB)
  • Producten tonen

Modbus

  • Producten tonen

BACnet

  • Producten tonen

KNX

  • Producten tonen

IoT voor gebouwen

  • Producten tonen
  • Building IoT Developer Space

Netwerkcomponenten

Voor het ontwerpen van een efficiënt HVAC-systeem moet een netwerk van duizenden verschillende apparaten worden gecreëerd. Onze producten bieden u meer dan wat u gewend bent:

Directe aansluiting voor luchtklepaandrijvingen, klepaandrijvingen, sensoren en meters.
Als een apparaat rechtstreeks op een hoger gelegen netwerk dient te worden aangesloten, biedt Belimo diverse aandrijvingen met een geïntegreerde interface. Dit maakt een directe verbinding mogelijk met veldbussen die vaak worden gebruikt voor HVAC zonder extra hardware. Hierdoor kunnen bijkomende storingsbronnen worden uitgesloten. Systeemintegratoren kunnen de busaandrijvingen en sensoren van Belimo integreren in de bestaande softwareomgeving.

Kostenefficiënte integratie van sensoren en schakelcontacten.
Er kunnen max. twee sensoren (actief, passief, schakelcontact) rechtstreeks op een aandrijving worden aangesloten. De signalen worden in de aandrijving gedigitaliseerd en op de bus ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen de kosten voor planning, installatie, bediening en onderhoud tot een minimum worden beperkt.

Maximale flexibiliteit bij het gebruik.
In hybride bedrijf wordt de aandrijving via een analoog signaal aangestuurd. Deze kan tegelijkertijd via de bus in het gebouwautomatiseringssysteem worden geïntegreerd en bewaakt. Aandrijvingen van Belimo maken zo een geleidelijke modernisering van de gebouwautomatisering mogelijk. Voorlopig kan het bestaande besturingssysteem worden behouden en kan er meer transparantie in het gebouw worden gecreëerd door de bus te integreren. Bovendien bieden onze
aandrijvingen het hoogste niveau van flexibiliteit bij de aansluiting, aangezien het busprotocol (BACnet, Modbus of MP-Bus) ter plaatse kan worden aangepast met behulp van tools van Belimo.

Aandrijvingen met een IoT-ecosysteem.
Het assortiment voor Building IoT is verbonden met het ecosysteem van Belimo Cloud en kan daarom overal via het internet worden bewaakt via een eenvoudig toegankelijke, veilige interface - de Belimo Cloud Client API. Indien nodig kan het ook via de cloud worden geregeld. Hierdoor kunnen externe leveranciers eenvoudig toegang krijgen tot gegevens die door de klant zijn geautoriseerd en webdiensten aanbieden zoals energiefacturering, energieoptimalisatie, gebouwanalyses en onderhoud op afstand. Ze bieden ook twee ingangen voor sensoren om actuele meetwaarden voor temperatuur, druk, vochtigheid en luchtkwaliteit aan het ecosysteem over te dragen. Dat maakt extra I/O-aansluitingen overbodig en zorgt voor eenvoudige integratie van sensorwaarden in het ecosysteem. 

Bezoek het bereik voor Building IoT-ontwikkelaars voor meer informatie over de integratie van Building IoT.

  • Lees meer

Eén app, naadloze gebruikerservaring

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 is de app voor het beheer van de volledige levenscyclus van Belimo-producten, allemaal in één tool. Deze tool is ontworpen met het oog op rendement en gebruiksgemak en zorgt ervoor dat u alles wat u nodig hebt binnen handbereik hebt.

  • Belimo Assistant 2

Highlights

ReferentieprojectLoxone Campus

Loxone is sinds 2009 toonaangevend op het gebied van slimme gebouwautomatisering. In 2023 lanceerde het bedrijf de Loxone Campus in Kollerschlag, Oostenrijk, waarin HVAC-componenten van Belimo zijn geïntegreerd voor energie-
efficiënte werking en maximaal comfort. De integratie maakt gebruik van de interfaces Belimo Tree en Air voor naadloze functionaliteit. Bezoekers van de campus ervaren uit eerste hand de innovatieve mogelijkheden van moderne gebouwautomatisering.

  • Lees meer

ReferentieprojectSkyBill

SkyBill ontwikkelt en implementeert oplossingen voor energieleveranciers, nutsbedrijven en beheerders van gebouwen. SkyBill creëerde een end-to-end Meter-To-Cash systeem met de door Belimo gecertificeerde Thermische Energiemeter™. Dit systeem verzamelt waardevolle gegevens voor gebruikers, biedt directe integratie met het gebouwbeheersysteem en is ontworpen voor IoT-gebaseerde energiebewaking en -facturering door externe leveranciers.

AwardsBest Swiss App Award

Belimo Assistant 2 heeft de Best of Swiss Apps Silver Award 2024 gewonnen in de categorie "Innovatie". De app zorgt voor een klantgerichte ervaring door middel van een geharmoniseerd gedrag op alle apparaten. Een workflowgebaseerde aanpak splitst taken op in behapbare stappen om fouten te verminderen, de productiviteit te verhogen en complexiteit om te zetten in een soepel en efficiënt proces.

  • Lees meer

Beschikbare bronnen verkennen

Installatie en onderhoudBuilding IoT Developer Space

Belimo biedt een reeks slimme apparaten voor HVAC-systemen met cloudconnectiviteit. Apparaatgegevens kunnen overal vandaan worden uitgelezen via een eenvoudig toegankelijke, veilige interface - de Belimo Cloud Client API. Verken API-documentatie en open-source verbindingen met IoT-platforms zoals NodeRED, Skyspark en Niagara.

 

Begin met het ontwikkelen van uw ideeën tot Building IoT-toepassing.

  • Read more

Design en integratiePartnerprogramma Digital Ecosystem

Het partnerprogramma voor het Digital Ecosystem biedt toegang tot interfacespecificaties, documentatie en aanvullende bronnen voor geaccrediteerde MP-partners, BACS-partners, Building IoT-partners en kanaalpartners om samen oplossingen te creëren die de waarde voor de klant verhogen.

 

Sluit u aan bij het partnerprogramma voor het Digital Ecosystem voor nog meer geïntegreerde digitale toepassingen.

  • Read more

Lijst met partners van het Digital Ecosystem

Lees meer over het groeiende netwerk van innovatieve partners die gebruik maken van Belimo Digital Ecosystem om klanten te voorzien van innovatieve oplossingen die de prestaties van gebouwen optimaliseren.

 

Maak kennis met partners van het Digital Ecosystem.

  • Lees meer
  • Security and Privacy
  • Documents and Links
  • Contact Us
Security and Privacy

Veiligheid en privacy

Connectiviteit maakt onze HVAC-systemen slimmer, maar de belangrijke prestatiegegevens moeten wel veilig en beveiligd zijn. Daarom beschermt Belimo Digital Ecosystem cloudgegevens en zorgt het dat de communicatie van de apparaten via beveiligde verbindingen verloopt en dat de toegangsrechten van gebruikers goed worden beheerd.

Een andere belangrijke uitdaging bij connectiviteit is de privacy van gegevens, oftewel wie de gegevens kan beheren en bekijken. Belimo bewaart alle systeemgegevens in een veilige opslag waarin alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot hun gegevens. Dit account geeft ook toegang tot een gebruiksvriendelijke en configureerbare interface voor de webapplicatie.

  • FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy (pdf - 88 KB)
  • Privacy Policy
Documents and Links
  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)
  • Gebruiksaanwijzing Belimo Cloud (pdf - 3,18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
Contact Us

Questions or Comments?

Contact us: digitalecosystem@belimo.ch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)