EV020R3+BAC
Electr. Belimo Energy Valve™ électr. 3 voies PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filetages femelle et mâle, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure
Pour une installation dans des conduits, nous recommandons les accessoires ZREV..F (raccord).
Pour des informations sur les pièces fournies et les accessoires disponibles, voir la fiche technique.
- Liste de prix
- € 1,578,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22PEM-A04
Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
ZR2320
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
ZREV20F
Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Passerelles et modules de terrain
Modules capteurs de débit de remplacement
R-22PE-0UD
Module de capteur, compteur d'énergie thermique DN 20
Belimo Energy Valve™ - Référence : Bouygues Construction, Guyancourt, France
Première mondiale : triple certification pour un immeuble rénové.
Bouygues a défini cette triple certification comme un objectif du projet au moment de la planification. Entre autres choses, un système de climatisation innovant avec un débit de réfrigérant paramétrable (VRF) a été développé. La Belimo Energy Valve™ a un rôle central à jouer dans le projet.
L'Energy Valve™ multifonction de Belimo
Un monitoring énergétique transparent avec le Belimo Cloud.
• Un dimensionnement rapide et sûr ainsi qu'une mise en service simple
• Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
• Corriger le volume d'eau malgré les variations de pression différentielle et les charges partielles
• Fonctionnement efficace assuré par la gestion du Delta-T
Belimo Energy Valve™ – Référence : Citizen Plaza, Nashville, États-Unis
Le syndrome du faible delta T est un problème commun et coûteux pour de nombreuses grandes installations dans le monde. C’était exactement le cas de JJL, dans les immeubles à bureaux de l’agence immobilière commerciale de l’état du Tennessee avant l’installation de la Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Years of expansion at the Ludmillenstift Hospital resulted in an HVAC system that just could not cope. The introduction of Belimo Energy Valves™ significantly reduced the water flow rate of the heating network, resulting in smart, transparent, and energy-efficient load-dependent heating and cooling systems – while improving comfort and keeping energy consumption stable.
Belimo Energy Valve™ - Référence : Merck Serono, France
Retour d'expérience Belimo Energy Valve™ sur un site de production pharmaceutique.
Fiabilisation de la production et réduction des consommations d'eau glacée, objectifs atteints.
Concilier CAPEX et OPEX, c'est possible.
Belimo Energy Valve™ avec TEM - Caractéristiques du produit
La vanne Belimo Energy Valve™ avec compteur d'énergie thermique intègre le comptage de l'énergie, le contrôle de l'énergie et la facturation (certifiée) dans un seul appareil. Mesurer et surveiller avec précision débits thermiques et la consommation d'énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement avec une comptabilité analytique basée sur l'IoT à l'aide d'un seul appareil.
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- V'nom [l/s]
- 0.69
- Débit réglable
- 25...100% de V'nom
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Pression différentielle
- ∆pmax 350 kPa
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Filetages femelle et mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3.7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Raccordement Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Cloud
- Indice de protection
- IP40