3. Vlinderkleppen

D7200WL/BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 200, Draadogen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 6,515,00
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
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief
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
ZD7200

ZD7200

T-stuk voor 3-weg-vlinderklep DN 200

Brutoprijs: € 1,683,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving

Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
800 m³/h
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-20...120°C [-4...248°F]
Drukverschil
∆pmax 300 kPa
Sluitdruk
1200 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Dicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
40 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
12 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 40 VA / met 240 V 104 VA
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)