22PE-1UD
Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h, PN 25
Meegeleverde onderdelen: manchet voor RJ-verbindingsmodule met klem, dompelbuis, isolatieschaal
- Brutoprijs
- € 1,180,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22PEM-A01
Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen
ZREV20F
Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Gateways en veldmodules
Vervangende sensormodules
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
-
- Debiet
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debiet qp
- 2.5
- Communicatie
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- DN-maat
- 20 mm
- DN-maat
- 3/4 inch