• Success stories
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
    • Success stories
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
  3. Vlinderkleppen

D7300WL/BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 300, Draadogen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 8,859,00
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
  • Productvideo's
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
Hydraulische schema's

  • Download
  • Download
  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief
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
ZD7300

ZD7300

T-stuk voor 3-weg-vlinderklep DN 300

Brutoprijs: € 3,829,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
Productvideo's

Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving

Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
1700 m³/h
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-20...120°C [-4...248°F]
Drukverschil
∆pmax 300 kPa
Sluitdruk
1200 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Dicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
40 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
12 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 40 VA / met 240 V 104 VA
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)