3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

GK24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
GK24A-SR

GK24A-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Brutoprijs
€ 920,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klemring hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-GMA

AH-GMA

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring

Brutoprijs: € 29,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm

Brutoprijs: € 34,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 97,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
21 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0/1
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
Handsteel
Met drukknop
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Asverbinding
Universele klemring omkeerbaar 12...26.7 mm
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)