3. Klepaandrijvingen

JRCA-BAC-S2-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen

Het toebehoren ZJR../ZPR.. is vereist voor montage op vlinderkleppen. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 1,207,00
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
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZJR01

ZJR01

Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17, DN 125...150

Brutoprijs: € 135,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZJR03

ZJR03

Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° offset, maat 14, DN 50...100

Brutoprijs: € 135,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZJR20

ZJR20

Handslinger voor JR-aandrijving

Brutoprijs: € 18,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR02

ZPR02

Meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 58,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 17

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR08

ZPR08

Adapterkit met afstandsring, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), platte kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 16

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 11

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 12.7

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 11

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 13

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRI-001

ZRI-001

Afstandsring, F04/F05, Hoogte 22 mm

Brutoprijs: € 134,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRI-002

ZRI-002

Afstandsring, F05/F07, Hoogte 23.5 mm

Brutoprijs: € 146,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Sensoren

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Replacing DR with JR actuator – Analog Control Wiring

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Replacing DR with JR actuator – MP-Bus Wiring

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
20 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
7 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 20 VA / met 240 V 55 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding
Aansluitklemmen 0.5...2.5 mm², alleen koperen geleiders
Aansluiting regeling
Aansluitklemmen 0.34...1.5 mm², alleen koperen geleiders
Aansluiting hulpschakelaar
Aansluitklemmen 0.5...2.5 mm², alleen koperen geleiders
Draaimoment
90 Nm
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Handsteel
Handslinger
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
20...120 s
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)