2. RetroFIT+
  3. Variabel luchtvolume

NMQ24A-VST-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aandrijving voor VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Brutoprijs
€ 454,00
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/kanaaldruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.

Brutoprijs: € 619,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.

Brutoprijs: € 619,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
13 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
23 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 0.5 m met VST-stekkerbus
Draaimoment
8 Nm
Aansturing
Modulerend
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
4 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 8...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)