Επέκταση διάρκειας ζωής συστήματος

  1. Αρχική σελίδα
  2. RetroFIT+

Αναβαθμίστε το σύστημά σας με καλύτερη τεχνολογία

Η αναβάθμιση ενός συστήματος HVAC με νεώτερη τεχνολογία, υποστηρίζει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, βελτιωμένη άνεση των ενοίκων και πιο υγιεινό εσωτερικό αέρα. Ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός υποστηρίζει επίσης πρωτοβουλίες εξοικονόμησης: τα έξυπνα, κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα, για παράδειγμα, είναι πιο αξιόπιστα, απαιτούν λιγότερη συντήρηση και υπόκεινται σε λιγότερες βλάβες, οδηγώντας σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το συνολικό σύστημα.

Αποτροπή διαρροής με τις στεγανές βαλβίδες ελέγχου

Οι πεπαλαιωμένες και ελαττωματικές βαλβίδες ελέγχου επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος με μη ακριβή έλεγχο και διαρροές, οδηγώντας σε ανομοιόμορφη θέρμανση ή ψύξη, καθώς η βαλβίδα δεν μπορεί να ελέγξει ακριβώς τη ροή. Για παράδειγμα, 1% διαρροή οδηγεί σε 5 έως 10% απώλεια ενέργειας. Εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και της δυσαρέσκειας των ενοίκων, αυτή η έλλειψη ελέγχου και εξισορρόπησης θα προκαλέσει επίσης αυξημένες ανάγκες συντήρησης.

Είναι σαφές: ο αξιόπιστος έλεγχος και η ρύθμιση της ροής είναι καθοριστικά για την επίτευξη δυναμικών φορτίων ψύξης και θέρμανσης στα κτίρια. Οι Σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo (CCV) είναι στεγανές βαλβίδες ελέγχου και έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν τις πεπαλαιωμένες βαλβίδες για μια πιο ακριβή, υπεύθυνη λύση χωρίς συντήρηση.

  • Characterized Control Valves

Απελευθερώστε τη δύναμη των δεδομένων

Η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας στις συσκευές και τον εξοπλισμό HVAC – όπως συνδεσιμότητα στο cloud και άλλα πρωτόκολλα ψηφιακής επικοινωνίας – είναι σημαντική όταν παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της άνεσης στα κτίρια.

Η σειρά προϊόντων της Belimo με έξυπνες συσκευές πεδίου HVAC, πλήρης με δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας, απελευθερώνει το δυναμικό απόδοσης παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την ανάλυση των κτιρίων, τα οποία οδηγούν σε μια πιο εμπεριστατωμένη λήψη απόφασης και βελτιστοποιημένη απόδοση των κτιρίων.

Η προηγμένη τεχνολογία της Belimo με Modbus και BACnet επιτρέπει την απευθείας ενσωμάτωση του συστήματος και την πρόσβαση σε δεδομένα της συσκευής σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του χρόνου αντιμετώπισης προβλημάτων, του κόστους συντήρησης και της περιπλοκότητας του συστήματος.

  • IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) κτιρίων

Αναβαθμίστε το σύστημά σας για να είναι ανεξαρτήτου πίεσης

Τα κτίρια είναι δυναμικά και εξελλίσσονται συνεχώς, καθώς η χρήση και ο σχεδιασμός τους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Τα πεπαλαιωμένα εξαρτήματα των συστημάτων HVAC, οι ανακαινίσεις και οι επεκτάσεις κτιρίων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση ενός υδρονικού συστήματος. Η συντήρηση και η παρακολούθηση των ακριβών συνθηκών ροής του συστήματος HVAC είναι σημαντικά για να διασφαλίζεται ότι η ενέργεια διανέμεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά σε ολόκληρο το κτίριο.

Η τεχνολογία βαλβίδων ανεξαρτήτου πίεσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τον έλεγχο των συστημάτων άντλησης μεταβλητής ροής. Η Belimo προσφέρει μια σειρά βαλβίδων ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης (PI): την PIQCV, μια συμπαγή και στεγανή βαλβίδα PI, την EPIV, μια ηλεκτρονική βαλβίδα PI που προσφέρει μέτρηση ροής σε πραγματικό χρόνο και τη βαλβίδα Energy Valve που βελτιστοποιεί και τεκμηριώνει την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων HVAC.

  • Σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης

Η βελτιστοποίηση των στροφών αντλίας των συστημάτων HVAC σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της αντλίας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Για τη μείωση των στροφών μιας αντλίας, η κεφαλή πίεσης πρέπει να ελέγχεται δυναμικά σύμφωνα με τη θέση ανοίγματος των περιφερειακών βαλβίδων. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποίησης της αντλίας μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα με τις ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης ή τη βαλβίδα Belimo Energy Valve.  

Μπορούν να επιτευχθούν πρόσθετες εξοικονομήσεις, παρακολουθώντας συνεχώς το ΔΤ ενός υδρονικού κυκλώματος και συγκρίνοντάς το με την επιθυμητή τιμή ΔΤ με τη βαλβίδα Belimo Energy Valve. Ας υποθέσουμε ότι το πραγματικό ΔΤ μειώνεται κάτω από την επιθυμητή τιμή για μια προκαθορισμένη περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείται ο διαχειριστής ΔT και ρυθμίζει τη ροή, μέχρι το ΔT να βρίσκεται στην ή πάνω από την ελάχιστη ρύθμιση.

  • Belimo Energy Valve™ και μετρητής θερμικής ενέργειας

Κάντε κλικ στον χάρτη για να βρείτε ένα κτίριο αναφοράς


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool